Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a camme multifilari con componenti misti
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: induttivo
3. Punto di commutazione: meccanico
3. Punto di commutazione: meccanico
Distanza di lavoro
2 mm
Corrente permanente
1-2. Punto di commutazione: 0.2 A
3. Punto di commutazione: 6 A
3. Punto di commutazione: 6 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD