Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BNS00ZJ

BNS 813-D04-L12-100-12-04

Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza

Dimensione
120 x 90 x 83 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
4x cuscinetto a rotolamento
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: meccanico
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
120 x 90 x 83 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
4x cuscinetto a rotolamento
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-4. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-4. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-4. Punto di commutazione: 120 m/min
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-4. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
CCC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare