Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a camme multifilari con componenti misti
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: induttivo
2. Punto di commutazione: meccanico
2. Punto di commutazione: meccanico
Distanza di lavoro
1.1 mm
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 0.13 A
2. Punto di commutazione: 5 A
2. Punto di commutazione: 5 A
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD