Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNS01TC

BNS 819-B03-D10-46-10

Interruttori di posizione multipli meccanici

Dimensione
72 x 59 x 47 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
3x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-3. Punto di commutazione: meccanico
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
72 x 59 x 47 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
3x tetto
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1-3. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1-3. Punto di commutazione: 5 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-3. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-3. Punto di commutazione: 20 m/min
Distanza dei punti di commutazione
10 mm
Tipo di collegamento
1-3. Punto di commutazione: Collegamento saldato
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare