Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a camme multifilari con componenti misti
Dimensione
40 x 58 x 60 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
5x tetto
Principio di funzionamento
1-4. Punto di commutazione: meccanico
5. Punto di commutazione: induttivo
5. Punto di commutazione: induttivo
Corrente permanente
1-4. Punto di commutazione: 5 A
5. Punto di commutazione: 0.13 A
5. Punto di commutazione: 0.13 A
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD