Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BNS01ZU

BNS 819-B06-D08-40-55-1078

Interruttori a camme multifilari con componenti misti

Dimensione
40 x 66 x 60 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
6x tetto
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: meccanico
3-6. Punto di commutazione: induttivo
Corrente permanente
1-2. Punto di commutazione: 5 A
3-6. Punto di commutazione: 0.13 A
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
40 x 66 x 60 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
6x tetto
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: meccanico
3-6. Punto di commutazione: induttivo
Corrente permanente
1-2. Punto di commutazione: 5 A
3-6. Punto di commutazione: 0.13 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-2. Punto di commutazione: 250 V AC
3-6. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
parallelo
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
1-2. Punto di commutazione: 20 m/min
Distanza dei punti di commutazione
8 mm
Tipo di collegamento
1-6. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-5...70 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare