Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BNS0495

BNS 816-B06-TOB-08-650-11-S80S

Interruttori di posizione multipli induttivi

Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-6. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
1.1 mm
Frequenza di commutazione
1-6. Punto di commutazione: 500 Hz
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
Induttivo
Principio di funzionamento
1-6. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
1.1 mm
Frequenza di commutazione
1-6. Punto di commutazione: 500 Hz
Corrente permanente
1-6. Punto di commutazione: 0.13 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-6. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
verticale
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Connettore
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare