Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BNS04P7

BNS 816-B02-THA-16-605-11

Interruttori di posizione multipli induttivi

Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
5 mm
Frequenza di commutazione
1-2. Punto di commutazione: 500 Hz
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
Induttivo
Principio di funzionamento
1-2. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
5 mm
Frequenza di commutazione
1-2. Punto di commutazione: 500 Hz
Corrente permanente
1-2. Punto di commutazione: 0.13 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-2. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
parallelo
Tipo di collegamento
1-2. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-25...70 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare