Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BNS04PU

BNS 819-B03-D12-61-12-55-FD-1127

Interruttori a camme multifilari con componenti misti

Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: induttivo
2-3. Punto di commutazione: meccanico
Distanza di lavoro
2 mm
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 0.2 A
2-3. Punto di commutazione: 6 A
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
Alluminio, anodizzato
Versione
Contatto snap-on
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: induttivo
2-3. Punto di commutazione: meccanico
Distanza di lavoro
2 mm
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 0.2 A
2-3. Punto di commutazione: 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1. Punto di commutazione: 24 V DC
2-3. Punto di commutazione: 250 V AC
Installazione
verticale
Direzione di avvicinamento
longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
Velocità di avvicinamento
2-3. Punto di commutazione: 40 m/min
Tipo di collegamento
1-3. Punto di commutazione: Connessione a vite
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare