Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa e PMMA come materiale per l'area attiva
Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 0…10 V
ascendente lineare
ascendente lineare
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
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
| BOD 26K-LA01-C-06 | BOD 26K-LA02-C-06 | |
|
743,09 EUR
Prezzo di listino
|
743,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensione | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaccia |
Analogica, tensione: 0…10 V ascendente lineare |
Analogica, tensione: 0…10 V ascendente lineare |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Triangolazione | Triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 0.8 mm con 65 mm | Ø 0.8 mm con 65 mm |
| Distanza di lavoro | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Precisione | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Risoluzione | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Collegamento | Cavo, 6.00 m, PVC | Cavo, 6.00 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Tensione d'esercizio UB | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD