Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa e PMMA come materiale per l'area attiva
Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
ascendente lineare/discendente
2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
ascendente lineare/discendente
2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
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
| BOD 26K-LB05-S115-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | |
|
908,36 EUR
Prezzo di listino
|
967,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensione | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaccia |
analogica, corrente: 4…20 mA ascendente lineare/discendente 2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
RS485 analogica, corrente: 4…20 mA ascendente lineare/discendente 2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Triangolazione | Triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 2 x 4.5 mm con 300 mm | 2 x 4.5 mm con 300 mm |
| Distanza di lavoro | regolabile a 80...300 mm | regolabile a 80...300 mm |
| Precisione | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Precisione di ripetibilità | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Risoluzione | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD