Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori ottici di distanza
Serie
63M
Dimensione
35 x 70 x 90 mm
Interfaccia
analogica, corrente 4…20 mA
ascendente lineare
2x PNP Contatto normalmente aperto (NA)
ascendente lineare
2x PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Misurazione del tempo di riflessione della luce
Alternativa consigliata
BOD001W
Sensori ottici di distanza
BOD 37M-LB01-S92
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB04-S115 | BOD 37M-LB01-S92 | |
|
-
Prezzo di listino
|
603,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Dimensione | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Interfaccia |
analogica, corrente 4…20 mA ascendente lineare 2x PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
Analogica, corrente 4…20 mA ascendente lineare/discendente 2x PNP/NPN/in opposizione Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Misurazione del tempo di riflessione della luce | Misurazione del tempo di riflessione della luce |
| Caratteristiche raggio | collimato | collimato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 10 mm con 6 m | Ø 15 mm con 8 m |
| Distanza di lavoro | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Precisione | ±1 % FS | ±0.1 % FS |
| Precisione di ripetibilità | 0.033 % FS | 0.01 % FS |
| Risoluzione | ≤ 1.0 mm | ≤ 1.0 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia | Alluminio, Getto pressofuso, verniciato | Zinco, Getto pressofuso |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD