Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza con custodia in metallo e diversi tipi di luce
Serie
66M
Dimensione
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 1…10 V
ascendente lineare/discendente
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
ascendente lineare/discendente
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
944,37 EUR
Prezzo di listino
|
918,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensione | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interfaccia |
Analogica, tensione: 1…10 V ascendente lineare/discendente PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
Analogica, tensione: 1…10 V ascendente lineare/discendente PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Triangolazione | Triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 2 x 6 mm con 2 m | Ø 1 mm con 800 mm |
| Distanza di lavoro | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Precisione | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Precisione di ripetibilità | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Risoluzione | 1...3 mm | 100...800 µm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, verniciato | Zinco, Getto pressofuso, verniciato |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD