Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOD001K

BOD 66M-LB12-S92

Sensori di distanza con custodia in metallo e diversi tipi di luce

Serie
66M
Dimensione
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
ascendente lineare/discendente
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
66M
Dimensione
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
ascendente lineare/discendente
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 1 mm con 800 mm
Distanza di lavoro
150...800 mm
Precisione
±1.5 % FS
Precisione di ripetibilità
0.5 % FS
Risoluzione
100...800 µm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, verniciato
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare