Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori ottici di distanza
Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 1…10 V ascendente lineare/discendente PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Alternativa consigliata
BOD002R
Sensori ottici di distanza
BOD 6K-RAI02-S75
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA02-S75 | BOD 6K-RAI02-S75 | |
|
322,00 EUR
Prezzo di listino
|
302,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | 6K | 6K |
| Dimensione | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaccia | Analogica, tensione 1…10 V ascendente lineare/discendente PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Triangolazione | Triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 5 mm con 50 mm | 8 x 8 mm con 80 mm |
| Distanza di lavoro | 20...80 mm | 20...80 mm |
| Precisione | ±0.5 % FS | - |
| Precisione di ripetibilità | 0.5 % FS | 0.4 mm |
| Risoluzione | ≤ 120 µm | ≤ 0.12 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Tensione d'esercizio UB | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD