Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza con custodia in metallo e laser a luce rossa e PMMA come materiale per l'area attiva
Serie
37M
Dimensione
60 x 37 x 72.3 mm
Interfaccia
RS485
analogica, tensione/analogica, corrente: 0.2…10 V/4…20 mA
ascendente lineare/discendente
2x PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
analogica, tensione/analogica, corrente: 0.2…10 V/4…20 mA
ascendente lineare/discendente
2x PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Misurazione del tempo di riflessione della luce
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD