Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza stretti con custodia in plastica e luce rossa a LED per il lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 1…10 V
ascendente lineare/discendente
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
ascendente lineare/discendente
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
BOD0005
Sensori ottici di distanza
BOD 26K-LB04-S115-C
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA04-S75 | BOD 26K-LB04-S115-C | |
|
324,45 EUR
Prezzo di listino
|
908,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | 6K | 26K |
| Dimensione | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaccia |
Analogica, tensione: 1…10 V ascendente lineare/discendente PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
analogica, corrente: 4…20 mA ascendente lineare/discendente 2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Triangolazione | Triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 5 mm con 50 mm | 1.5 x 3.25 mm con 100 mm |
| Distanza di lavoro | 10...85 mm | regolabile a 30...100 mm |
| Precisione | ±0.8 % FS | ±0.25 % FS |
| Precisione di ripetibilità | 0.59 % FS | 0.25 % FS |
| Risoluzione | ≤ 0.15 mm | 0.1 % FS |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Tensione d'esercizio UB | 13...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD