Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa per il lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensione
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaccia
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
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
| BOD 23K-LI01-S4 | BOD 23K-LI03-S4 | |
|
373,77 EUR
Prezzo di listino
|
373,77 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 23K | 23K |
| Dimensione | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Interfaccia |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Misurazione del tempo di riflessione della luce | Misurazione del tempo di riflessione della luce |
| Caratteristiche raggio | collimato | collimato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 5.5 x 7 mm con 5 m | 5.5 x 7 mm con 5 m |
| Distanza di lavoro | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Precisione | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Precisione di ripetibilità | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Risoluzione | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD