Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOD0024

BOD 24K-LA03-S92

Sensori ottici di distanza

Serie
24K
Dimensione
50 x 21 x 50 mm
Interfaccia
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
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
Serie
24K
Dimensione
50 x 21 x 50 mm
Interfaccia
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 1 mm at 450 mm
Distanza di lavoro
50...650 mm
Precisione
±1 %
Precisione di ripetibilità
± 0.5 %
Risoluzione
≤ 100 µm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Plastica
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare