Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori ottici di distanza
Serie
24K
Dimensione
50 x 21 x 50 mm
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
2x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
2x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Alternativa consigliata
BOD002N
Sensori ottici di distanza
BOD 24K-LPI08-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LB03-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
872,02 EUR
Prezzo di listino
|
917,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Dimensione | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interfaccia |
analogica, corrente: 4…20 mA 2x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Triangolazione | Triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 1 x 1 mm con 450 mm | 1.2 x 1.2 mm con 650 mm |
| Distanza di lavoro | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Precisione | ±1 % | ±1 % |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Risoluzione | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Plastica | Plastica |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD