Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa e vetro come materiale per la superficie attiva
Serie
24K
Dimensione
50 x 21 x 50 mm
Interfaccia
IO-Link: 1.1
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD