Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza stretti con custodia in plastica e luce rossa a LED per il lavaggio
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
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
| BOD 6K-RAI03-S75 | BOD 6K-RAI02-S75 | |
|
342,00 EUR
Prezzo di listino
|
302,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaccia |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza optoelettronico | Sensore di distanza optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Triangolazione | Triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 16 x 16 mm con 200 mm | 8 x 8 mm con 80 mm |
| Distanza di lavoro | 30...200 mm | 20...80 mm |
| Precisione di ripetibilità | 1 mm | 0.4 mm |
| Risoluzione | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.12 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Tensione d'esercizio UB | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD