Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di distanza stretti con custodia in plastica e luce rossa a LED per il lavaggio
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD