Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BOH001H

BOH ZR-T16-002-S49F-SA1

Micromote - teste di sensori ottici

Serie
T16
Dimensione
20 x 8 x 25 mm
Applicazione
Sensore a tubo flessibile
Riconoscimento fluidi
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
T16
Dimensione
20 x 8 x 25 mm
Applicazione
Sensore a tubo flessibile
Riconoscimento fluidi
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a forcella
Particolarità ottiche
Rifrazione della luce attraverso il fluido
Tipo di luce
LED a luce rossa
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR
Materiale custodia
PEEK
Superficie attiva, materiale
Epossido
Fissaggio
Vite M3
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare