Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOH003K

BOH DI-M03-001-02-S49F

Teste del sensore diffuse in diversi tipi di luce

Serie
M03
Dimensione
Ø 3 x 8 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
M03
Dimensione
Ø 3 x 8 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED infrarosso
Distanza di lavoro
0...12 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 2 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PMMA
Fissaggio
Dado M3
Parte più piccola tipica
0.1 mm
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare