Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOH005N

BOH TI-G02-008-01-S49F

Teste di sensori a sbarramento con diversi tipi di luce

Serie
G02
Dimensione
Ø 2 x 8 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
G02
Dimensione
Ø 2 x 8 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED infrarosso
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 30 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
0...800 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
Epossido
Fissaggio
Diametro 2.0 mm
Parte più piccola tipica
0.2 mm
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare