Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - teste di sensori ottici
Serie
G04
Dimensione
Ø 4 x 10 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
126,97 EUR
Prezzo di listino
|
140,16 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | G04 | G04 |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 4 x 10 mm | Ø 4 x 10 mm |
| Interfaccia | per amplificatore di commutazione | per amplificatore di commutazione |
| Principio di funzionamento | Testa sensore ottico | Testa sensore ottico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED infrarosso |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Distanza di lavoro | 0...1 m | 0...2 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Fissaggio | Diametro 4.0 mm | Diametro 4.0 mm |
| Parte più piccola tipica | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD