Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - teste di sensori ottici
Serie
M5
Dimensione
Ø 5 x 10 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BOH TI-M05-003-01-S49F | BOH TI-M05-013-01-S49F | |
|
126,97 EUR
Prezzo di listino
|
140,16 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | M5 | M5 |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 5 x 10 mm | Ø 5 x 10 mm |
| Interfaccia | per amplificatore di commutazione | per amplificatore di commutazione |
| Principio di funzionamento | Testa sensore ottico | Testa sensore ottico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Distanza di lavoro | 0...1 m | 0...2 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 1 m, PUR |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Fissaggio | Dado M5 | Dado M5 |
| Parte più piccola tipica | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD