Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BOH0078

BOH TJ-G02-001-TF-01-S49F

Micromote - teste di sensori ottici

Serie
G02
Dimensione
Ø 2 x 12 mm
Applicazione
Riconoscimento acqua
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
G02
Dimensione
Ø 2 x 12 mm
Applicazione
Riconoscimento acqua
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Particolarità ottiche
Assorbimento della luce dovuta all'acqua
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED Near-infrared
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 35 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
0...250 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 3-poli, 1 m, PTFE
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
Epossido
Fissaggio
Diametro 2.0 mm
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare