Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - teste di sensori ottici
Serie
R027
Dimensione
Ø 5 x 18 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
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
| BOH DK-R027-003-00,2-S49F | BOH DK-R027-003-01-S49F | |
|
231,22 EUR
Prezzo di listino
|
224,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R027 | R027 |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 5 x 18 mm | 15 x 4.8 x 18 mm |
| Interfaccia | per amplificatore di commutazione | per amplificatore di commutazione |
| Principio di funzionamento | Testa sensore ottico | Testa sensore ottico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente, max. 2.5° | divergente, max. 2.5° |
| Tipo di luce | microSPOT-LED a luce rossa | microSPOT-LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 10 mm con 100 mm | Ø 10 mm con 100 mm |
| Distanza di lavoro | 3.5...100 mm | 3.5...100 mm |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 0.2 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato, naturale | Alluminio, anodizzato, naturale |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Fissaggio | Vite M3 | Vite M3 |
| Parte più piccola tipica | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD