Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOH00FJ

BOH AI-R396-039-02-S49F

Bande luminose di diversa lunghezza

Dimensione
22 x 11 x 180 mm
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Particolarità ottiche
Banda d'illuminazione
Tipo di luce
LED infrarosso
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
22 x 11 x 180 mm
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Particolarità ottiche
Banda d'illuminazione
Tipo di luce
LED infrarosso
Lunghezza attiva AL 1
160 mm
Distanza di lavoro
10...500 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 3-poli, 2 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato, nero
Superficie attiva, materiale
PMMA
Fissaggio
Vite M4 (3x)
Parte più piccola tipica
2.4 mm
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare