Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18E
Dimensione
Ø 18 x 70 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS01KF
Interruttore della luce
BOS 18E-PA-RD21-S4
Disponibilità
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
| BOS 18E-PO-1YA-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD21-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
110,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...100 mm | 250 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4571) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD