Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18E
Dimensione
Ø 18 x 70 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS01KE
Interruttore della luce
BOS 18E-PA-RD20-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
110,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...400 mm | 500 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4571) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 600 mm |
È supportato solo il download del modello CAD