Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 62 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS01TZ
Interruttore della luce
BOS 18M-PS-ID25-S4
Disponibilità
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
| BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 | BOS 18M-PS-ID25-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
91,67 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 62 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Collegamento | Cavo, 0.85 m, PVC | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | Vetro, antiriflesso |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dotazione | - |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
È supportato solo il download del modello CAD