Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
21M
Dimensione
15 x 50 x 42.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Alternativa consigliata
BOS01Z8
Interruttore della luce
BOS 21M-PA-RH22-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PUS-RH12-S4 | BOS 21M-PA-RH22-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
160,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Funzione d'ingresso |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
- |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 20...200 mm | 1...400 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia |
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Alluminio |
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche raggio | - | Fuoco tipico a 200 mm |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | 6 x 6 mm con 200 mm |
È supportato solo il download del modello CAD