Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Serie
73K
Dimensione
9 x 30 x 68 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
Apprendimento Sn
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
190,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensione | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Apparecchio a fibre ottiche | Apparecchio a fibre ottiche |
| Funzione d'ingresso | Apprendimento Sn |
Apprendimento Sn Blocco tastiera ON/OFF |
| Possibilità di regolazione |
Tempo di ritardo Modalità di apprendimento manuale/auto Livello di sensibilità Funzione di visualizzazione LCD Funzione di temporizzazione Blocco tastiera ON/OFF Commutazione chiaro/scuro Isteresi Sensibilità (Sn) |
Direzione di lettura LCD Funzione di temporizzazione Impostazione di fabbrica (Reset) Modalità normale/fine/veloce/ampia Durata impulso singolo Distanza di commutazione (Sn), 2 valori Display ON/OFF Tempo di ritardo Blocco tastiera ON/OFF Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.10 m, PUR | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PC | ABS |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz/833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD