Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Serie
74K
Dimensione
12 x 41 x 68.5 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Possibilità di regolazione
Funzione di temporizzazione
Tempo di ritardo
Frequenza di commutazione 1000/666 Hz
Uscita di commutazione PNP/NPN
Isteresi
Commutazione chiaro/scuro
Sensibilità (Sn)
Tempo di ritardo
Frequenza di commutazione 1000/666 Hz
Uscita di commutazione PNP/NPN
Isteresi
Commutazione chiaro/scuro
Sensibilità (Sn)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
190,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfaccia | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Apparecchio a fibre ottiche | Apparecchio a fibre ottiche |
| Possibilità di regolazione |
Funzione di temporizzazione Tempo di ritardo Frequenza di commutazione 1000/666 Hz Uscita di commutazione PNP/NPN Isteresi Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
Direzione di lettura LCD Funzione di temporizzazione Impostazione di fabbrica (Reset) Modalità normale/fine/veloce/ampia Durata impulso singolo Distanza di commutazione (Sn), 2 valori Display ON/OFF Tempo di ritardo Blocco tastiera ON/OFF Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PBT | ABS |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funzione d'ingresso | - |
Apprendimento Sn Blocco tastiera ON/OFF |
È supportato solo il download del modello CAD