Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 69 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS01CF
Interruttore della luce
BOS 18M-PA-RD20-S4
Disponibilità
BOS01EY
Interruttore della luce
BOS 18M-PA-ID20-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-RD20-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | |
|
105,06 EUR
Prezzo di listino
|
105,06 EUR
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED a luce rossa | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...400 mm | 0...600 mm | 1...800 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | Vetro, antiriflesso | Vetro, antiriflesso |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 600 mm | Ø 50 mm con 600 mm |
| Dotazione | - |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
È supportato solo il download del modello CAD