Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 81 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto (NA) PNP contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Alternativa consigliata
BOS01J4
Interruttore della luce
BOS 18M-PA-RH23-S4
Disponibilità
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
| BOS 18M-PA-1HA-S4-C | BOS 18M-PA-RH23-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
120,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 81 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto (NA) PNP contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 8 x 10 mm at 100 mm | 10 x 10 mm con 150 mm |
| Distanza di lavoro | 40...120 mm | 30...150 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche raggio | - | divergente |
È supportato solo il download del modello CAD