Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 22 x 93.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PU-1PD-SA5-C | BOS 18M-PUV-RD30-S4 | BFB M18M-001-P-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
109,18 EUR
Prezzo di listino
|
108,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 22 x 93.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | - |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | - |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 60...400 mm | 0...500 mm | - |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro | - |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 600 mm | - |
| Possibilità di regolazione | - | - | Sensibilità (Sn) |
| Frequenza di commutazione | - | - | 1000 Hz |
È supportato solo il download del modello CAD