Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BOS0085

BOS 26K-NA-1LHB-S4-C

Interruttore della luce

Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
NPN Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
NPN Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
Fuoco tipico a 80 mm
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 0.1 mm nel punto focale
Distanza di lavoro
30...150 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare