Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 60 cm di portata
Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | |
|
401,35 EUR
Prezzo di listino
|
401,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensione | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaccia |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
2x PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | collimato | - |
| Dimensioni dello spot luminoso | 3 x 1 mm con 300 mm | - |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 50...300 mm | 50...300 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD