Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Serie
6K
Dimensione
12 x 37 x 27 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
stessa funzione del tasto
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
| BOS 6K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-P-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
113,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 37 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Apparecchio a fibre ottiche | Apparecchio a fibre ottiche |
| Funzione d'ingresso |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
| Possibilità di regolazione |
Impostazione di fabbrica (Reset) Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
Impostazione di fabbrica (Reset) Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD