Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Serie
6K
Dimensione
12 x 42 x 27 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Blocco tastiera ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-P-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
113,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Apparecchio a fibre ottiche | Apparecchio a fibre ottiche |
| Funzione d'ingresso |
stessa funzione del tasto Blocco tastiera ON/OFF |
stessa funzione del tasto Blocco tastiera ON/OFF |
| Possibilità di regolazione |
Impostazione di fabbrica (Reset) Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
Commutazione chiaro/scuro Impostazione di fabbrica (Reset) Sensibilità (Sn) |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD