Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M18 e diversi tipi di luce
Serie
18K
Dimensione
Ø 18 x 73.8 mm
Funzione d'ingresso
Test (emettitore OFF)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
BOS01R1
Fotocellule a sbarramento
BOS 18M-X-LS20-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S4 | BOS 18M-X-LS20-S4 | |
|
143,74 EUR
Prezzo di listino
|
98,88 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18K | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 73.8 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Funzione d'ingresso | Test (emettitore OFF) | - |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...60 m | 0...60 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caratteristiche raggio | - | collimato |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 40 mm con 60 m |
È supportato solo il download del modello CAD