Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
15K
Dimensione
13 x 59.5 x 29 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Alternativa consigliata
BOS0124
Interruttore della luce
BOS 5K-PS-ID10-S75
Disponibilità
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
| BOS 15K-R-C50-P-S75 | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
78,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensione | 13 x 59.5 x 29 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Funzione d'ingresso | Commutazione chiaro/scuro | - |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | Infrarosso |
| Distanza di lavoro | 1...100 mm | 0...900 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 500 mm |
| Marca | - | Global |
È supportato solo il download del modello CAD