Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
15K
Dimensione
13 x 28 x 52 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Uscita di commutazione PNP/NPN
Commutazione chiaro/scuro
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
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
| BOS 15K-S-A0.6-SA1 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
31,64 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensione | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Funzione d'ingresso |
Uscita di commutazione PNP/NPN Commutazione chiaro/scuro |
- |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...600 mm | 0...4 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Caratteristiche raggio | - | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 160 mm con 2 m |
| Marca | - | Global |
È supportato solo il download del modello CAD