Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
15K
Dimensione
13 x 28 x 52 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Uscita di commutazione PNP/NPN
Uscita di commutazione PNP/NPN
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Alternativa consigliata
BOS0123
Interruttore della luce
BOS 5K-PS-ID10-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C50-02 | BOS 5K-PS-ID10-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensione | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Funzione d'ingresso |
Commutazione chiaro/scuro Uscita di commutazione PNP/NPN |
- |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | Infrarosso |
| Distanza di lavoro | 1...500 mm | 0...900 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 500 mm |
| Marca | - | Global |
È supportato solo il download del modello CAD