Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
08M
Dimensione
Ø 8 x 50 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
95,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo con connettore, 0.20 m, PUR |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 3.0 mm Uscita luce |
È supportato solo il download del modello CAD