Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.

BOS00UE

BLE 12M-PA-1PD-S4-C

Fotocellule a sbarramento

Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 70 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 70 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Tipo di luce
LED a luce rossa
Distanza di lavoro
0...5 m
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marca
Global
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare